Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre 1G SFP Passif est conçu pour être utilisé dans 1GBASE Ethernet. Ce câble est conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à connexion directe, facile à installer, rapide et économique, convient à la connectivité à courte distance au sein d’un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Note : Le P/N FS est passé de SFP-PC005 à SFP-1G-PC005, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Mellanox Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP 1G
#156931
#156931
13,20 € TTC
FS P/N: SFP-1G-PC005
2 Vendus
7 Commentaires
2 Questions
Longueur :
800 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
673 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox Compatible 1G SFP DAC Twinax Câble (0.5 mètre, Passif, SFP à SFP, 30AWG)
Spécifications
Type de Connecteur
SFP vers SFP
Débit de Données Maxi.
1Gbps
Rayon de Courbure Minimum
23mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Ethernet 1G
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 1 Gigabit entre des ports SFP 1G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
A***t
Canada
27/08/2024
Used it on a MikroTik CRS-125 and a CRS-326. Worked like a charm first time around. I'm happy with the capability.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***e
Ireland
29/06/2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***d
Canada
21/06/2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation