Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible Cisco offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) avec une longueur d'onde de 1533.47nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécoms et les centres de données. Il est entièrement conforme à la norme SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220711183849v9dmqd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711183849v9dmqd.jpg)
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207111838493ce77f.jpg)
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DC55-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
Cisco C55 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1533,47nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF
#156296
#156296
958,80 € TTC
FS P/N: DC55-25GS28-10-I
2 Vendus
16 Commentaires
0 Question
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible Module DWDM 25G SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécom (SMF, 1533.47nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DC55-25GS28-10-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1533.47nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Budget de Puissance
14dB
Surcharge du Récepteur
-5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2W
Rapport d'Extinction
> 6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur DWDM SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque module est soumis à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité et la connectivité des liens multiplex 25G pour l'interconnexion des centres de données.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
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
16
0
0
0
0
J***n
Canada
26/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)J***n
Canada
26/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)J***n
Canada
26/02/2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation