FS for Mellanox compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. module provides 10G backward compatibility et simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet et data center, suitable for both outdoor et indoor deployments. It is fully compliant with SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 et applicable portions of SFF-8431 stetard.
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312011556500odjb9.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231214115843g6127u.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011556500odjb9.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011556578bl83b.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201155704yi7eeg.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF
#156130
#156130
94,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
20 Vendus
4 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 3 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Industriel Dual-rate Module pour centre de données (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10/25LR-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C(-40 to 185°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour le Centre de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807095820tlhaxi.png)
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
-40 ~ 85°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'onde centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Technologie d'emballage | COB Packaging | COB Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)FS Box (1)Maximum Distance (1)Mellanox Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
1***9
11555
27/03/2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
United States
23/03/2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***n
Netherlands
24/02/2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation