FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.
Cette image concerne SFP-10GZRC-55-I.

NETGEAR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Industriel DOM LC Duplex SMF

#155458
#155458

Semtech BOX <1.6W Duplex LC SMF Industriel

682,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
6 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 100km, LC Duplex, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-ZR prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre SMF. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFP+ MSA et IEEE802.3ae. La surveillance des diagnostics digitales est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.

Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.

Spécifications
Part Number
SFP-10GZRC-55-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-25dBm
Powerbudget
26dB
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Power Consumption
<1.6W
Extinction Ratio
>1.6dB
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

W***z

United States

15/02/2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***s

Indonesia

12/01/2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***g

United States

09/01/2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation