FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.
Cette image concerne HD-OM4KULCDX.

10m (33ft) Jarretière Optique Senko Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm BIF

#155284
#155284

Corning BIF 2.0mm High-density

73,20 € TTC
FS P/N: HD-OM4KULCDX
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 6 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

10m (33ft) Jarretière Optique Senko Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Les connecteurs LC à verrouillage de sécurité de Senko assurent la sécurité mécanique des connexions là où la segmentation des réseaux est nécessaire pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Ils empêchent les connexions irrégulières de réseaux distincts avec des points d'accès communs. Les connecteurs ne peuvent être retirés qu'à l'aide d'un outil d'extraction de la couleur correspondante.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC to LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
40G Ethernet Distance
150m at 850nm
100G Ethernet Distance
100m at 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.5dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre extérieur du câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
durabilité
500 cycles
Tensile Strength
(Long/Short Term)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Température de Stockage
-20 to 70℃ (-4 to 158℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre BIF permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.

LC à Clé Sécurisée Senko

Les connecteurs ne peuvent être enlevés qu'à l'aide d'un outil d'extraction des couleurs correspondant.

Conception Uniboot

Permet à un câble de transporter deux fibres, réduisant ainsi l'encombrement du câble lors de son routage.

Sécurité Physique pour les Ports Réseau Critiques

Insérez le connecteur LC sécurisé dans le module

Poussez la clé LC sécurisée le long du connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

Retirez l'ensemble du connecteur

Insérez le capuchon de retrait de la clé LC sécurisée dans la clé LC sécurisée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

Retirez la clé LC sécurisée à l'aide du capuchon de retrait de la clé LC sécurisée

Appuyez sur ce loquet et déplacez-le vers l'arrière

Répond aux Différents Besoins d'Installation Intérieure

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation