L'émetteur-récepteur SFP28 compatible FS pour Mellanox fournit un débit 10/25GBASE-LR jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm via un connecteur duplex LC. Le module offre une rétrocompatibilité 10G et simplifie la mise à niveau du réseau. Il offre une option de connectivité pour Ethernet 25G, Ethernet 10G et centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 et aux parties applicables du stetard SFF-8431.
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624180529nrum6u.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/202312141054030v9vhq.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624180529nrum6u.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206241803482b3qup.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624180345gwgrtw.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
FS Mellanox Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#155191
#155191
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GLR-31
243 Vendus
23 Commentaires
2 Questions
141 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Module pour centre de données (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10/25GLR-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
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
Longueur d'onde centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Technologie d'emballage | COB Packaging | COB Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Mellanox Series (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
06/11/2023
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)B***y
Netherlands
04/11/2023
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)R***s
United Kingdom
21/10/2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation