Cisco SFP-10G-ER-I compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 and 10GBASE-ER standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/800x800/20220613185845_755_154508.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185845_755_154508.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185847_470_154508.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185848_857_154508.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185849_599_154508.jpg)
![Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185850_111_154508.jpg)
Cisco SFP-10G-ER-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#154508
#154508
166,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-55-I
182 Vendus
3 Commentaires
8 Questions
Transceiver Models :
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco SFP-10G-ER-I Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
SFP-10G-ER-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
Powerbudget
14dB
Receiver Overload
0dBm
Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912151528ijxzf2.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Connection (1)Matched Attenuator (1)Nexus Series (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
2
0
0
0
B***l
Canada
10/04/2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)C***e
United Kingdom
17/01/2023
Great experience, great product. Thanks
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)K***a
United States
15/12/2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation