10/25GBASE SFP28 transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. bi-directional unit must be used with another transceiver or network equipment of complementary wavelengths. It is compliant with IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 et CEI-28G-VSR stetards. built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
SFP-10/25G-BX-I provides 10/25GBASE Ethernet connectivity option for 10/25G Ethernet, telecom, data center et 5G Network Fronthaul, suitable for both outdoor et indoor deployments.
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151884.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.main.jpeg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.B.jpeg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.C.jpeg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.D.jpeg)
![FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.E.jpeg)
FS Mellanox Compatible Module SFP28 BiDi 10/25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF
#151884
#151884
118,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
14 Vendus
10 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 10/25GBASE-BX SFP28 Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10/25G-BX-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5 W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10/25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
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
-40 ~ 85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application Environment (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
P***s
United States
09/02/2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)J***n
Algeria
01/07/2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)M***y
United States
23/06/2022
Everything is perfect. I am going to place a the same order again now. Thanks.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation