Generic compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit 10/25GBase-CSR jusqu'à 400 m sur fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur duplex LC. Le module offre une rétrocompatibilité 10G et simplifie la mise à niveau du réseau. Il offre une option de connectivité pour Ethernet 25G, Ethernet 10G et centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 et IEEE802.3by stetard. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'un débit élevé, l'émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230801120903vphpjd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903vphpjd.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903egl7ss.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823110751yfbnmn.jpg)
Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-CSR 850nm 400m DOM LC Duplex MMF
#151456
#151456
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
1.1K Vendus
31 Commentaires
5 Questions
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 Module pour centre de données ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10/25GCSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4/300m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
Pin
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220507/16518908016275da718b0d14.95813571.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
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
Longueur d'onde centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Technologie d'emballage | COB Packaging | COB Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données | 25G Ethernet/10G Ethernet/Centre de données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Dual Rate (2)CDR (1)Cisco Series (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
21/10/2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***i
Australia
21/10/2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)E***.
United Kingdom
30/09/2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation