FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.

3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC APC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #151410
Hot #151410

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

6,24 € TTC
FS P/N: SMLCDX
14K Vendus
298 Commentaires
0 Question
463 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
151 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
360 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique, LC UPC à LC APC, Duplex, 2F, OS2, OFNR, 2.0mm

Les jarretière optique permettent l'interconnexion et la connexion croisée des applications dans les installations d'entrée, les salles de télécommunications, les centres de données et les bureaux.

Cette jarretière optique monomode OS2 est idéal pour les connexions Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Il convient parfaitement aux applications longue distance et peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

La jarretière optique monomode OS2 insensible à la courbure présente une atténuation moindre en cas de courbure ou de torsion par rapport aux câbles de raccordement en fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles en fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Connecteur A
LC UPC Duplex
Connecteur B
LC APC Duplex
Nombres de Fibres
2 Fibres
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Type de Câble
Structure Serré
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Rayon de Courbure Min. (Fibre Optique)
10mm
Rayon de Courbure Min. (Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Durabilité du Connecteur
1000 fois
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
90/150N
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Atténuation à 1310 nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.22dB/km
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Construisez un Réseau de Fibre Optique Stable et Robuste
Un câble à tampon serré de haute qualité protège le noyau de la fibre optique et augmente la résistance et la durabilité de la fibre.
Schéma Structurel
Diagramme en Coupe
Le Câble de Qualité Opérateur Garantit la Qualité de la Transmission
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage et garantit une faible perte optique et une transmission stable.
La virole en céramique de zircone de haute précision a une longue durée de vie et garantit une forte stabilité et interchangeabilité.
Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des armoires de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    284
    14
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    14/05/2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    L***o

    France

    23/02/2024
    5.0
    Toujours aussi parfait , professionnel et très courtois .

    Merci beaucoup et à très bientôt.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    L***o

    France

    28/01/2024
    5.0
    Comme toujours chez Fs.com , de bon produit à bon prix !
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation