Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x 25G SFP28 fonctionne sur du cuivre actif, ce qui permet une portée de transmission étendue tout en conservant un profil mince. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA enfichable à chaud et SFP28 MSA.
Il est adapté aux très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l’interconnexion entre les appareils utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, le Calcul Haute Performance (HPC) et les Switchs/Routeurs/Serveurs/Racks de stockage et entre les racks adjacents.
Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est changé de Q28-4S28AC07 à QSFP-100G-4SAC07, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.