Les Câbles Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons 400 Gigabit Ethernet sur des fibres multimodes OM3, fonctionnant chacune à des débits de données allant jusqu'à 53,125Gbps par canal via modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405211550029z80vj.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211550029z80vj.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211550103uar3m.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 333.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521155010sh06a8.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521155002gzcl4f.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521155010g0ckgb.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521155010j97q0p.png)
![3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521155010wyfwwn.png)
3m (10ft) Cisco Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G
#150592
#150592
1.780,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QAO03
20 Vendus
2 Commentaires
1 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD (3 mètres,QSFP-DD vers 4x QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4Q56AO03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP56
Débit de Données Maxi.
400Gbps
Longueur de Câble
3m (10ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Hôte FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220428/1651126797626a320db33784.90327089.jpeg.webp)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
N***h
France
07/06/2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***n
France
06/06/2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation