FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.
Cette image concerne SFP-10G-BX40-I.

FS Mellanox Compatible Module SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Sans Fil 4G

#150071
#150071

Semtech Sans Fil 4G Semtech ≤1W BIDI Simplex LC SMF

70,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
8 Vendus
8 Commentaires
4 Questions
34 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
83 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

FS for Mellanox Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)

The FS for Mellanox compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.
Le SFP-10G-BX40-I est destiné à une plage de températures de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et Data Center.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX40-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Budget de Puissance
16dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
8
0
0
0
0

B***t

Spain

10/03/2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***e

France

31/01/2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***e

France

29/01/2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation