Le Câble Optique Actif Breakout Compatible QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G de FS Mellanox fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux para mètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux Applications de Centre de Données.
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240709150356ucaa4c.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709150356ucaa4c.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024070915035656ksso.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709150356ozs9pv.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091503562z5bta.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709150356rvbwda.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091503565iffod.jpg)
![3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G Cette image concerne d.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709150402xvetwf.jpg)
3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G
Hot #148461
Hot #148461
1.209,60 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QAO03
197 Vendus
3 Commentaires
1 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD vers 2x QSFP56 200G (3 mètres, QSFP-DD vers QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-2Q56AO03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2x QSFP56
Débit de Données Maxi.
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longueur de Câble
3m (10ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PD
Consommation d'Énergie
≤ 11W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
8x 50G-PAM4 vers Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Construire une Base Solide pour le 400G dans les Centres de Données
L'AOC 400G QSFP-DD est adapté aux courtes distances et offre un moyen flexible de se connecter à l'intérieur des racks et entre les racks..
Entièrement Mis à Niveau à la Vitesse de 400G
Interaction Massive des Informations
Économique et de Qualité Stable
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
J***d
United States
05/06/2024
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)B***v
United States
26/04/2024
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
Achat Vérifié
Utile (9)
Commentaire (0)H***n
United States
14/03/2024
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation