Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Actif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme IEEE 802.3 par Ethernet et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen rentable d'établir une liaison de 25-Gigabit entre les ports SFP28-25G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
9m (29ft) FS Mellanox Compatible Câble à Attache Direct Twinax en Cuivre Actif SFP28 25G
#146984
#146984
69,60 € TTC
FS P/N: S28-AC09
24 Vendus
18 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox Compatible Câble Twinax DAC SFP28 25G (9-mètres, Actif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
S28-AC09
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
25Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
9m (29ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
28mm
Consommation d'Énergie
≤0.55W
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le DAC 25G se caractérise par une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et simplifie le raccordement pour la connectivité à courte distance par rapport à l'utilisation de l'optique.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
25Gbps
Haut Débit
Câble en Cuivre Actif
Simplifie le Raccordement
Utilisé dans l'Architecture Spine-Leaf, Permet d'Atteindre une Plus Grande Échelle de Réseau
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Le DAC SFP28 25G a passé un système de test élaboré dans le FS Lab, ce qui garantit une compatibilité exceptionnelle et un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01/12/2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***n
Australia
29/11/2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***e
Algeria
28/11/2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation