FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.

HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF

#144198
#144198

Semtech Melco DFB ≤3.5W 4x 25G-LR

466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
8 Vendus
8 Commentaires
7 Questions
91 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW Compatible 100GBASE-PLR4L QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

HW Compatible QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core et distribution layer applications.
Note: FS P/N is changed from QSFP28-PSM4-100G to QSFP-PLR4L-100G, but product is same. Only FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-PLR4L-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
La puce Macom intégrée permet une transmission stable 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤3.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée

Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
2km
2km
2km
2km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type d'émetteur
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Puce
Macom Puce
Macom Puce
Macom Puce
Broadcom Puce
Plage de température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
400G to 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
8
0
0
0
0

E***e

United States

24/05/2023
5.0
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

F***y

United States

20/04/2023
5.0
Very quick shipping and got what i ordered.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

C***o

Australia

14/04/2023
5.0
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation