Le PBX-U503 est une nouvelle génération de communication unifiée de grande capacité. Basé sur une plateforme matérielle de haute qualité, il prend en charge 800 utilisateurs et 100 appels simultanés. Il intègre les fonctions de voix, vidéo, radiomessagerie, télécopie, conférence, enregistrement et bien d'autres. Il dispose également de quatre emplacements pour installer des cartes FXO, FXS, Hybrid FXU et E1/T1 en mode hot-plug, de sorte qu'il peut être configuré et combiné de manière flexible en fonction des scénarios d'utilisation réels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IP PBX-U503, Supporte 800 Utilisateurs et 100 Appels Simultanés, avec 4 Emplacements pour Cartes E1/T1, FXS, FXO et FXU Hybride
#140397
#140397
1.677,60 € TTC
FS P/N: PBX-U503
2 Vendus
0 Commentaire
6 Questions
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
IP PBX-U503, Supporte 800 Utilisateurs et 100 Appels Simultanés, avec 4 Emplacements pour Cartes E1/T1, FXS, FXO et FXU Hybride
Spécifications
Utilisateurs SIP
800
Appels Simultanés
100
Réponse Vocale Interactive (RVI)
Multi-niveau
Routeur NAT
STUN/UPnP
Mémoire Système
32G EMMC
Mémoire Flash
512M
DTMF
RFC2833/Signal/Inband
Budget d'Energie
50W
Alimentation en Courant Alternatif (AC)
2 (1+1 Redondance)
Température de Stockage
-20°C ~ 80°C
Température de Fonctionnement
0°C ~ 45°C
Humidité
10%-90% Sans Condensation
Cartes MCU
2
Dimensions (H × W × D)
1.93'' × 15.20'' × 11.58'' (49 × 437 × 345mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Système de Communication Unifiée pour les Entreprises
Mise en place d'une plateforme de communication unifiée qui inclut voix, vidéo, radiomessagerie, fax, conférence, enregistrement, idéale pour les entreprises de grande taille.
Les Entreprises Passent aux Solutions PBX IP
Gestion simplifiée de la communication VoIP et des données convergentes pour les opérations d'entreprises avec des interfaces et infrastructures de téléphonie variées.
Améliorer la Satisfaction du Client Grâce au Système d'Appel Direct
Le IVR (Serveur Vocal Interactif) recueille automatiquement les questions de ses interlocuteurs et les transmet aux services compétents,
tandis que le DID (Sélection Directe à l'Arrivée) s'adresse directement à la personne concernée pour résoudre efficacement les problèmes, ce qui permet d'économiser des ressources et du temps.
tandis que le DID (Sélection Directe à l'Arrivée) s'adresse directement à la personne concernée pour résoudre efficacement les problèmes, ce qui permet d'économiser des ressources et du temps.
Réponse Vocale Interactive (RVI)
Sélection Directe à l'Arrivée (DID)
De la Messagerie Vocale au E-mail pour Améliorer la Réactivité
Améliorez considérablement votre temps de réponse lorsque vous travaillez à distance mais n'avez pas accès aux appels. Vous pouvez consulter les messages vocaux sur smartphones, PC et tablettes.
SIP Users | 800 | 200 | 100 | 600 | 500 |
Concurrent Calls | 100 | 80 | 50 | 150 | 60 |
VOIP Outside Line | 100 | 200 | 100 | 600 | 60 |
Number of Card Slots Available | 4 | 2 | not support | 2 | 4 |
Optional Board Type | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | By default, four FXO interfaces are provided. 4FXS or 2FXO+2FXS can also be customized | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Max no.of Analog Trunks | 32(4*U-8FXO) | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Max no.of Analoge Extension | 32(4*U-8FXS) | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Max no.of Digital Relay Lines(E1/T1) | 16(4*U-4DTU) | not support | not support | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | Distributed multicore cpus | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus |
System Memory | 32G EMMC | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 8GB SD Card | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC |
Recording/Voicemail Duration | 400hrs | 15000hrs | 400hrs | 15000hrs | 400hrs |
Power Supplies | Dual power supply redundancy | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy |
Way to Install | rack-mount design | rack-mount design | desktop mounting | rack-mount design | rack-mount design |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Question sans Réponse (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation