FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC01.

1m(3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G 

#136522
#136522

≤0.5W 30AWG Twinax

94,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-2QPC01
26 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Mellanox MCP7H00-G001R30N Compatible 100G QSFP28 à 2x 50G QSFP28 DAC Cable(1 mètre, QSFP28 à QSFP28)

Le Câble à Attache Directe 100G QSFP28 à 2x 50G QSFP28 permet une connectivité économique pour Ethernet 100GbE à 2x 50GbE, répondant ainsi aux demandes croissantes de bande passante dans les centres de données. Ce câble est conforme aux normes de l’industrie, notamment IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant compatibilité et fiabilité.

Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est passé de Q-2QPC01 à QSFP-100G-2QPC01, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Mellanox Compatible
DAC-QSFP-2QSFP28-50G-1M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum (Câble en Fibre)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Application
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d’Énergie pour des Économies d’Énergie
Le cuivre à connexion directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d’établir une liaison 100 Gigabit entre les ports QSFP-100G à l’intérieur des racks et entre les racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d’Énergie
Câble en Cuivre
Pour Économiser OPEX
26mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Permettre une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l’un ou l’autre connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Mellanox et à toute autre combinaison de configurations.

Déploiement Flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 100G. Il peut être connecté en douceur à un large éventail d’appareils au sein de votre réseau.

Plug-and-Play Facile

Ce câble offre une fonctionnalité enfichable à chaud pour une disponibilité accrue et une facilité d’entretien améliorée. Il est conforme à la norme industrielle QSFP28 MSA, garantissant la compatibilité entre divers appareils et systèmes.

Type de Câble
Cuivre Passif à Attache Directe
Cuivre Passif à Attache Directe
Cuivre Actif à Attache Directe
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G à 2x50G
100G à 4x25G
100G à 4x25G
100G à 2x50G
100G à 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à SFP28
QSFP28 à SFP28
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longueur du Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Média
En Cuivre
En Cuivre
En Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de la Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.7
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
1
0
0
0

G***o

United States

11/11/2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***y

Australia

23/10/2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

A***m

United States

01/11/2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation