Generic-compatible SFP28 transceiver provides up to 20 km of 25GBase-BX throughput over single-mode fiber (SMF) using 1270nm-TX/1330nm-RX wavelengths via LC simplex connectors. bi-directional unit must be used with another transceiver or network equipment of complementary wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity options for 25G Ethernet, telecom et data centers. It is fully compliant with SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI stetards.
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/134400.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.main.jpeg)
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.B.jpeg)
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.C.jpg)
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.D.jpeg)
![Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.F.jpg)
Générique Compatible Module 25GBASE-BX20-U SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
#134400
#134400
142,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX20
78 Vendus
19 Commentaires
6 Questions
Compatible :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
213 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 25GBASE SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP28-25G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
<-14dBm
Powerbudget
14dB
Receiver Overload
2.5dB
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR
TX and RX
Protocols
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
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
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
09/05/2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)G***r
United States
16/12/2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***r
United States
16/12/2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation