Le module SFP compatible Cisco GLC-GE-100FX prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco GLC-GE-100FX Compatible Module SFP 100BASE-FX SGMII 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF pour Ports SFP Gigabit Ethernet
#12672
#12672
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-GE-100FX
7.1K Vendus
75 Commentaires
7 Questions
Transceiver Types :
84 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
72 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
1 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco GLC-GE-100FX Compatible Module SFP 100BASE-FX SFP SGMII pour Ports SFP Gigabit Ethernet (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Cisco Compatible
GLC-GE-100FX
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP SGMII
Débit de Données Max.
100Mbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
FP 1310nm
Média
MMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-19 ~ -14dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100BASE pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP 100BASE constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du Switch ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (3)Catalyst 2960 Series (1)Compatible Brand (1)Compatible Modules (1)Matching Cables (1)Ports (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
56
15
4
0
0
I***c
France
18/07/2018
Sur ma dernière commande un seul petit problème résolu très rapidement par le service après-vente. La réponse de ce SAV a été parfaite, on peut difficilement faire mieux. Je recommande donc ce site de vente en ligne. Ce n'est pas habituel pour moi de mettre des commentaires aussi positifs sur un vendeur et surtout sur son service après-vente. Juste un mot pour conclure "Merci" aux équipes de FS.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***s
Greece
14/03/2018
Everything with fs is excellent!!!! From order simplicity, presales and after sales support, to packaging compatibility and quality!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Canada
29/04/2017
Very friendly customer service and response time. FS.COM deserves the user friendly website who also offers good prices.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation