FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 123944.
Cette image concerne 123944.
Cette image concerne 123944-3.
Cette image concerne 123944-4.
Cette image concerne 123944.
Cette image concerne 123944.
Cette image concerne 123944.
Cette image concerne 123944-3.
Cette image concerne 123944-4.
Cette image concerne 123944.

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solide, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMP (Noir)

#123944
#123944

Paire Torsadée Cuivre Nu Solide Gaine en PVC 1 Gigabit Installation de Réseaux Personnalisés

358,80 € TTC
FS P/N: C5EUTPPVC
29 Vendus
3 Commentaires
8 Questions
7 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
12 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solide, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMP (Noir)

Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 5e
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CMP
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
350MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
24AWG
Couleur de Câble
Noir
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.500 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
4.7 ± 0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
70
Rayon de Courbure (mm)
20.4
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à utiliser facilite considérablement l'installation.

Ouverture large et bobine flexible pour réduire la tension de traction

Marquage tous les 1m (3.28ft) sur le câble, pour une utilisation sur mesure selon vos besoins

Classé CMP (Plénum) pour installation dans les plénums d'air au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés

Jusqu'à 350 MHz et Compatibilité avec Ethernet 10/100/1000-T

Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE+. Largement compatible avec Ethernet 10/100/1000-T, permettant des transmissions de données plus fiables.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

H***n

United States

01/08/2023
5.0
This was a really great purchase. I need to add some wire for my house and this was perfect. It was easy to pull out and run wire for my home system. I would definitely recommend.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

F***e

United States

14/06/2023
5.0
First time laying an ethernet cable, was worried to death the cable would be defective and was wasting my time, but everything was great in the end.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

T***r

Singapore

17/03/2023
5.0
FS.COM takes all the details into consideration. The openings on both sides of the box make it easy to move up and put down. My new project is on the mountain. It's no trouble at all to carry the box and walk up.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation