Le DAC QSFP56 200G permet principalement des liaisons 200G à large bande passante et prend en charge le débit Ethernet 200G. Il fournit une solution d'attache directe en cuivre QSFP56 vers QSFP56. Les câbles DAC QSFP56 200G conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200 Gigabit entre les ports QSFP-200G de commutateurs/routeurs au sein de racks et entre racks adjacents.
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409163256qwqtwd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163256qwqtwd.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091632510xo6jl.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163300shb3rj.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163303idoiqk.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163307en397f.jpg)
1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G
#112269
#112269
94,80 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-PC01
15 Vendus
17 Commentaires
3 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Compatible Câble Twinax DAC QSFP56 200G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Dell Compatible
DAC-Q56-200G-1M
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
34.5mm
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104154249t1eyv2.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
L***n
United States
11/12/2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***t
United States
01/12/2023
Everything is 5 stars like every time.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***m
United States
01/12/2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation