NETGEAR compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver is suitable for 10GBASE Ethernet, 4G wireless network and can work in harsh industrial environments, including outdoor applications.
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802122736xar6qo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736xar6qo.jpg)
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736jxj98i.jpg)
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736qzfv9j.jpg)
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736pqbhsi.jpg)
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080212273694dv4h.jpg)
![NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
NETGEAR AXM762-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#111947
#111947
33,60 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
1.6K Vendus
36 Commentaires
11 Questions
Transceiver Models :
2171 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 juill., 2024
109 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NETGEAR Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLR-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Connecteur
LC duplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Cable Distance
10km
Powerbudget
4.4dB
Sensibilité du Récepteur
-12.6dBm
Power Consumption
≤1W
Receiver Overload
0.5dBm
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (11)Interfaces (2)Matching Cables (2)Backward 2.5G/5G (1)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
35
1
0
0
0
J***n
Singapore
30/11/2023
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***o
Singapore
16/11/2023
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***y
United States
04/11/2023
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation