The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230425142036105u6r.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142036105u6r.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142036zj1y3w.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142036yhlluy.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142036ujdhl9.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230425142036hzy6qs.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS Cette image concerne SFP-10G-T-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66613.H.jpg)
Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel pour Switchs de FS
#111919
#111919
92,40 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T-I
567 Vendus
26 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
1489 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
348 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, Industrial, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-T-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Operating Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.3 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
26
0
0
0
0
W***p
Singapore
16/06/2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***p
Hong Kong, China
24/01/2024
work as described
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***s
United States
10/01/2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation