Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I compatible module SFP+ fournit un débit de 10GBase-T jusqu'à 30m sur un câble en cuivre cat6a/cat7 via un connecteur RJ-45. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 et SFP+ MSA. Chaque module SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, ce module industriel peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que la télécommunication, le traitement et la gestion des données, les applications d'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITSs), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m Industriel
#111882
#111882
92,40 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T-30I
153 Vendus
26 Commentaires
4 Questions
Compatible :
1603 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
195 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-T (Cuivre, 30m, Industriel, RJ-45)
Spécifications
Alcatel-Lucent Compatible
iSFP-10G-T-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données
10Gbps
Consommation d'Énergie
≤ 2.3W
Distance de Transfert
30m@Cat6a/Cat7 ou supérieur
Connecteur
RJ-45
Type de Câble
en Cuivre
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
5,000,000 Heures
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.3 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
26
0
0
0
0
W***p
Singapore
16/06/2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***p
Hong Kong, China
24/01/2024
work as described
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***s
United States
10/01/2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation