FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.
Cette image concerne 12FMTPOM4.

30m (98ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 12 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Magenta

#107950
#107950

40/100G SR4 MTP® Cassettes (A vers AF)

262,80 € TTC
FS P/N: 12FMTPOM4
1K Vendus
41 Commentaires
25 Questions
112 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
31 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Jumper, F vers F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type A, 30m (98ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is also ideal for 8-fiber parallel multimode optical transceiver applications, such as 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 optics connection.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Type de Polissage
UPC vers UPC
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Polarité
Type A
Diamètre extérieur du câble (OD)
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Rayon de Courbure Minimum (Fibre Optique)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20/10D (Dynamic/Static)
Connecteur Durability
500 times
Résistance à la Traction (long/court terme)
80/240N
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥20dB
Atténuation à 850nm
≤2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤0.6dB/km
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Migration transparente vers des débits de données plus élevés
chaque câble est méticuleusement enroulé et prêt à être déployé, conçu pour assurer une transmission de données à haut débit constante.
La fibre ClearCurve® de Corning réduit la perte optique dans les courbes serrées pour le stockage et l'acheminement du mou, ce qui réduit le risque de temps d'arrêt.
Connecteur US Conec MTP® haute performance basé sur MT pour les centres de données et les applications de niveau opérateur
Gaine pour plénum, le plus haut niveau de sécurité incendie

La gaine OFNP (plénum) est sûre pour les espaces d'air de plénum, conforme aux réglementations UL 910 et compatible avec les applications non classées et classées OFNR (colonne montante).

Les connecteurs à code couleur facilitent l'identification
La base MTP® 8/12/24 offre plusieurs options de nombre de fibres pour répondre aux différentes exigences de déploiement.
Application parallèle
Application duplex
Câblage haute densité pour divers environnements
Minimiser les déchets, optimiser la gestion des câbles et accélérer le déploiement pour réduire les coûts d'installation.
Centres de données
Réseaux de stockage (SAN)
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (25)Application (5)MTP Cassettes (3)Change Polarity and Pins (2)MTP® MPO Connector (2)Parameter (2)Polarity Type (2)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Custom line sequence (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
39
2
0
0
0

B***n

Australia

18/03/2024
5.0
The jumper I purchased not only performs exceptionally well in terms of quality and performance, but the excellent technical support provided by FS.com has also left me highly satisfied. Whenever I have encountered issues or needed assistance, FS.com's technical support team has always been quick to respond. Whether it's through phone, email, or online chat, they have consistently provided timely answers and assistance.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

R***r

Canada

10/03/2024
5.0
As a professional with years of experience in the data center industry, I am extremely satisfied with the performance of MTP patch cables in real-world applications. I have not experienced any signal loss or interference issues, ensuring reliable high-speed data transmission.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

S***d

United States

14/01/2024
5.0
I highly recommend this fiber patch cable to users seeking a premium solution. The quality of this patch cable is outstanding. The connectors feature US Conec MTP® Female pins, providing reliable performance and easy insertion and removal. I am very pleased with the manufacturing process and material selection.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation