La supervisión del bar garantiza el funcionamiento diario
La solución FS se dedica a ayudar a los bares a resolver las dificultades en la gestión de la seguridad, la gestión del dinero, etc., aprovechando la monitorización visual para mejorar la eficacia de la supervisión, mejorar la capacidad de gestión operativa, reducir las disputas, evitar los robos, reducir los costes de funcionamiento y garantizar las operaciones diarias en el bar.
Esta solución adopta cámaras starlight para supervisar el bar en un entorno con poca luz, y utiliza NVR para realizar el despliegue, la gestión y el almacenamiento de vídeo unificados de todas las cámaras, y desplegar la prevención de intrusiones alrededor del bar. FS se compromete a proporcionar a los operadores de bares soluciones de supervisión de seguridad seguras, fiables y cómodas.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Cámara IP
- Dispositivos de red
Ventajas
Detección inteligente
La detección inteligente del comportamiento, centrada en el cuerpo humano, filtra las falsas alarmas para lograr una vigilancia precisa.
Se pueden recibir alertas instantáneas por correo electrónico cuando hay eventos de movimiento, respondiendo rápidamente a los problemas de seguridad.
Gestión eficiente
La búsqueda inteligente de VCA encuentra fácilmente secuencias por fecha, tipos de eventos y etiquetas.
VMS y las aplicaciones móviles están disponibles para supervisar de forma remota.
Minimiza el presupuesto
Con una fuente de alimentación PoE/DC opcional, las cámaras pueden desplegarse fácilmente para obtener energía y acceder a Internet, lo que simplifica la conexión.
Un botón para configurar el NVR. El asistente de instalación ayuda a completar la configuración en 2 minutos.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.