El módulo transceptor SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-SR de hasta 100m a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos, apropiado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107175230n2dtje.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230n2dtje.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230wu8dnp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230ot1ssd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF para 5G inalámbrico
#97288
#97288
67,76 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GSR-85-I
105 vendidos
29 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
4 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
210 en tránsito. entrega antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 25GBASE-SR SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP28-25GSR-85-I
Nombre del vendedor
FS.COM
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m@OM4/70m@OM3
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-6dBm
Presupuesto de energía
-1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR integrado
Función FEC
Support RS-FEC, FC-FEC
Protocolos
IEEE 802.3by, SFF-8472, SFF-8432, SFP28 MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
50/125 µm
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608151038mgote3.jpg)
Características
Actualiza tu red de manera gradual
Actualiza solo un sitio con equipo de 100G y aún así conéctelo a los sitios existentes de 25G.
Conectar nuevos sitios de 100G a sitios heredados de 25G
Utilizar por completo el ancho de banda de tu puerto de 100G
Reutilizar los módulos ópticos de 25G en los nuevos puertos de 100G
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con FS BOX o placa de codificación y prueba en el entorno de switch objetivo para interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
100% probado en dispositivos host
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para una fácil identificación que ayudan a facilitar la recepción, el almacenamiento y la implementación.
Seleccionar tipos de etiquetas
Etiquetas de color blanco y negro o neutras
Completar los detalles de la etiqueta
Logo de marca, P/N, S/N, proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
elige las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
garantizar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Soporte técnico
obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Permite una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
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
27
2
0
0
0
H***s
United States
08 de nov. de 2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Poland
01 de nov. de 2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
France
17 de oct. de 2023
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente