El transceptor SFP28 compatible con SFP-25G-LR-I de Arista Networks proporciona un rendimiento de 25GBase-LR de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centro de datos y red inalámbrica 5G. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el conmutador específico, cumple totalmente con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007113153i3b7xd.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231220155604xhr6a6.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153i3b7xd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153sowv2n.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153wqucwq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, SFP-25G-LR-I, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF
#97208
#97208
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
66 vendidos
62 comentarios
12 preguntas
Transceiver Models:
73 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
430 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 25GBASE-LR SFP28 compatible con SFP-25G-LR-I de Arista Networks para centro de datos y transmisión frontal inalámbrica 5G (SMF, 1310nm, 10km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con Arista
SFP-25G-LR-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.5~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.4dBm
Presupuesto de energía
6.9dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
<1.2W
Relación de Extinción
2.7dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804174819pwtn13.png)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Optical Spectrum Test
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER≤5E-5
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (12)Pregunta no respondida (1)Matched Attenuator (2)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
62
0
0
0
0
N***a
United States
09 de oct. de 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***a
United States
09 de oct. de 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***a
United States
09 de oct. de 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente