FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
01:10
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 16FMTPOM4.

10m (33ft) Puente MTP®, MTP®-16 APC (hembra) a MTP®-16 APC (hembra), 16 Fibras, Multimodo (OM4), Plenum (OFNP), 0.35dB Máx, Magenta

#93748
#93748

400G SR8

301,29 € (IVA incluido)
FS P/N: 16FMTPOM4
376 vendidos
18 comentarios
15 preguntas
25 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Puente MTP®-16, F a F, APC, 16F, OM4, OFNP, 0.35dB

Los puentes MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Suelen utilizarse para la conexión dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la laboriosa terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

El MTP®-16 es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos paralelos multimodo de 16 fibras, como la conexión óptica 400G QSFP-DD SR8. Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente las normas MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia de Ethernet 400G
100m en 850nm
Distancia de Ethernet 800G
50m en 850nm
Fibra de vidrio
Corning ClearCurve®
Estado de conformidad con RoHS
Cumple
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Pérdida de inserción
0.35dB máxima (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación en 850nm
≤2.3dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6dB/km
Diámetro exterior de la cubierta
3.0mm
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80N/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Migración sin problemas a velocidades de datos superiores
Cada cable está meticulosamente enrollado y listo para el despliegue, diseñado para ofrecer una transmisión de datos de alta velocidad constante.
La fibra ClearCurve® de Corning reduce la pérdida óptica en curvas cerradas para almacenamiento y enrutamiento de holgura, menos riesgo de inactividad
Conector US Conec MTP® de alto rendimiento basado en MT para centros de datos y aplicaciones de nivel de operador
Cubierta Plenum, la más alta seguridad contra incendios

La cubierta OFNP (plenum) es segura para espacios de aire plenum, cumple la normativa UL 910 y es compatible con aplicaciones tanto no clasificadas como clasificadas OFNR (riser).

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (15)MTP® MPO Connector (5)Application (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Cable Jacket (1)Cable Standard (1)Compatibility (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
18
0
0
0
0

H***e

United States

13 de dic. de 2023
5.0
The quality of the product is excellent, good compatibility performance, fast transfer speed, easy to install, very good.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***w

United States

11 de dic. de 2023
5.0
Workmanship is fine, the style and color are especially likeable, the quality is especially good, and it is very convenient to use.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***h

United States

03 de dic. de 2023
5.0
The quality of the product is very good, the effect is very obvious, and the packaging is very exquisite.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente