El módulo transceptor óptico QSFP28 de doble velocidad compatible con HW QSFP-100/112G-ER4 está diseñado para su uso en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN con un rendimiento de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 y OTU4 4I1-9D1F. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312291714281bgznj.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291714281bgznj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291714285ove0h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291714280k4pv4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229171428hma6ip.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291714280qar24.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225114907xzs1ua.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20emo816ap20200619162037.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88493.G.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 dual velocidad 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
#88493
#88493
3.989,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
39 vendidos
14 comentarios
8 preguntas
Transceiver Type:
4 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico de doble velocidad compatible con HW QSFP-100/112G-ER4, 100GBASE-ER4 y 112G OTU4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
QSFP-100/112G-ER4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad de datos
Velocidad dual 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo de receptor
4 x APD ROSA
Potencia TX(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilidad del receptor(100G)
<-15dBm
Potencia TX(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilidad del receptor(112G)
<-19dBm
Sobrecarga del receptor(100G)
2.9dBm
Sobrecarga del receptor(112G)
3.3dBm
Presupuesto de energía
14dB
Penalización por transmisión y dispersión
2.5dB
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
BOX
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC integrado
No
Protocolos
100G Ethernet, conexiones de telecomunicaciones 100G
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220812110548jt6mrs.jpg)
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)FEC (2)Application (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Compatibility (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
14
0
0
0
0
R***n
Germany
26 de my. de 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***d
Costa Rica
12 de agto. de 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0R***l
Australia
01 de jul. de 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente