El cable de conexión directa de 200G QSFP-DD a 2x100 G QSFP28 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares IEEE 802.3bj, SFF-8679 y SFF-8636. Proporciona una conexión de un puerto QSFP-DD de 200 G en un extremo y a dos puertos QSFP28 de 100 G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre fr.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240702142704tzamdy.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre fr.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240702142704tzamdy.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre ded.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024070214284633aodm.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre de.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407021428460a75x5.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre fr.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407021427042hb1bx.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre e.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240702142846t0akot.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre dede.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240702142846r6ldse.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 Esta imagen trata sobre fr.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240702142704ly4vdj.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28
#88136
#88136
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNPCxxx
58 vendidos
7 comentarios
2 preguntas
Longitud de cable:
0.5m (2ft)
Marcas compatibles:
Genérico
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 13 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Cable de conexión DAC de 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 (Longitud personalizada, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP28)
Specifications
Número de pieza
QDD-400G-2QPCxxx
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP28
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud del cable
Personalizado
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤0.5W
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403201801018jbt54.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
0
0
0
0
S***d
United States
26 de en. de 2023
We have received them and already tested. It works fine.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***a
United States
10 de en. de 2023
These are buying just for back stock. But these are the cables we have been using for the last few years and prefer them over any other.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***r
United States
01 de en. de 2023
The customer service is fantastic. I’m sure my IT department will be using FS services again in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente