El DAC QSFP56 de 200G permite principalmente enlaces de gran ancho de banda de 200G y admite una velocidad de 200G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables DAC QSFP56 de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma económica de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-200G de los switches/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 0.5m (2ft) 200G QSFP56
#88119
#88119
84,70 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-PC005
50 vendidos
17 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 29 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
DAC twinax 200G QSFP56 compatible genérico (0.5 metro, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
Q56-PC005
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
Calibre de cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
34.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
34.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Customization (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
L***n
United States
11 de dic. de 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***t
United States
01 de dic. de 2023
Everything is 5 stars like every time.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0B***m
United States
01 de dic. de 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente