El módulo transceptor óptico QSFP+ compatible con Avago QSFP-40G-ER4 está diseñado para su uso en rendimientos de Ethernet 40GBASE de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con la norma QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 y OTU3. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, aplicaciones empresariales de núcleo y de capa de distribución.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220721172654am2e22.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172654am2e22.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172659j17ek8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630163805xz6oqh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220721172705ijvo8x.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630163802i9f2yp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4-40G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84602.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
#75306
#75306
1.074,48 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ER4-40G
32 vendidos
188 comentarios
9 preguntas
Transceiver Types:
32 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de sept., 2024
142 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-40G-ER4, 40GBASE-QSFP-ER4 QSFP+ para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Avago
QSFP-40G-ER4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
44.6Gbps (4×11.2Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
-2.7~4.5dBm
Sensibilidad de receptor
<-21.2dBm
Presupuesto de potencia
18.5dB
Sobrecarga del receptor
-4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Ratio de extinción
>5.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144826rqmkga.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Compatibility (3)Matched Attenuator (2)Breakout 4x10G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Recommendation (1)UPC Interface (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
157
28
3
0
0
A***r
Poland
11 de jul. de 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0A***r
Poland
11 de jul. de 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***s
United States
01 de agto. de 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente