El módulo transceptor óptico compatible con F5 Networks F5-UPG-QSFP28-PIR4, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm via conetor MTP/MPO-12. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con F5 Networks, F5-UPG-QSFP28-PIR4, 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
#75311
#75311
458,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
30 vendidos
34 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 22 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/transceiver compatible con F5 Networks F5-UPG-QSFP28-PIR4, 100GBASE-PSM4 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
F5 Networks compatible
F5-UPG-QSFP28-PIR4
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
4x DFB
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-9.4~2dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.66dBm
Presupuesto de potencia
3.2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (chip on board)
FEC (Forward Error Correction)
Sí
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
BER (Bit Error Ratio)
1E-12
Protocolos
De conformidad con QSFP28 MSA
Penalización por transmisión y dispersión
2.9dB
Aplicación
100GBASE Ethernet, centro de datos
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 500m (com host FEC) | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)4x25G Breakout (3)Application (1)FEC (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
33
1
0
0
0
C***s
United States
14 de nov. de 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0P***s
United States
06 de nov. de 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0B***r
United States
05 de jun. de 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente