El módulo transceptor óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-4WDM-10, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) usando cuatro longitudes de onda de 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm a través del conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y QSFP28 Extended CWDM4 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-4WDM-10, 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
#75314
#75314
736,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
89 vendidos
13 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
18 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de sept., 2024
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/transceiver compatible con Allied Telesis QSFP28-4WDM-10, 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Allied Telesis compatible
QSFP28-4WDM-10
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC duplex
Cable Tpye
SMF
Tipo de transmisor
DML CWDM
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-6.5~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-13dBm
Presupuesto de potencia
6.5dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (chip on board)
FEC (Forward Error Correction)
Sí
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
BER (Bit Error Ratio)
5E-5
Protocolos
De conformidad con QSFP28 MSA
Penalización por transmisión y dispersión
3.0dB
Aplicación
100GBASE Ethernet, centro de datos
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 10km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB | Embalaje en caja | Embalaje COB | Embalaje COB | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
0
0
0
0
R***r
United States
16 de agto. de 2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0D***r
Austria
28 de jul. de 2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***o
United Kingdom
26 de jun. de 2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente