El módulo transceptor óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm via conetor MTP/MPO-12. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y bajo consumo para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, aplicaciones de capa de distribución y núcleo empresarial. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/84308.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/images/rzGs9dXuS8jBkFHo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302251149040dfquc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84308.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF
Módulo transceptor/transceiver compatible con Allied Telesis QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4 QSFP28 para centro de datos, Ethernet y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Características del producto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Chip MACOM de buena calidad
≤1.8W (Típico, bajo consumo de energía)
MTBF supera 12,800,000 horas
CDR dual (TX y RX)
Material de acero inoxidable, resistencia a la corrosión y a la niebla salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Totalmente compatible con los principales proveedores de equipos de red en todo el mundo
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, etc..
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Cumple con la seguridad láser IEC60825-1 Clase 1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
Anti descargas electrostáticas clase B EMC, IEC 61000-4-2 y resistente a la radiación IEC61000-4-3
Cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Los cables troncales MPO de 8 y 12 núcleos se pueden usar para soluciones rentables de 100G de 70m sobre OM3 o 100m sobre OM4, ya que tiene un conector MTP/MPO-12 incorporado.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161052153ie9on.jpg)
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout |
J***k
Czech Republic
M***m
Poland
C***n
United States
Great company to work with, with very strong products.