FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SM-SX-FS.

Adaptador/acoplador plástico de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC símplex OS2 monomodo sin brida (10 pzas./paquete)

#76103
#76103

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

9,80 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LC-LC-SM-SX-FS
6K vendidos
2 comentarios
7 preguntas
30 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
21 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
46 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adaptador fibra óptica LC/UPC a LC/UPC monomodo símplex, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio
Manga de cerámica de alta precisión
Asegura la máxima conexión entre los latiguillos de fibra
Tipo de conector
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Tipo de fibra
Símplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Quad
Modo de fibra
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
Material de la manga
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Cantidad por paquete
10
10
10
1
1
1
Brida
yes
yes
Clip de acero inoxidable
yes
yes
yes
Compatible con panel multimedia FHD®
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Connection (2)Package Quantity (2)Customization (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

C***n

United States

22 de jul. de 2020
5.0
I've used several and no problems. It makes connecting two LC fiber optic cables a breeze. Add a few to my fiber test kit for potential needs.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0

B***s

United States

06 de jul. de 2020
5.0
They work as expected. Buy more for backup or you should put them where they should be, and put on the dust cap when idled.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente