El transceptor SFP compatible con D-Link DEM-312GT2 admite longitudes de enlace de hasta 2 km sobre fibra LC dúplex MMF. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de switches de D-Link, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308110949182abm5j.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949182abm5j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918iobxf7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918rogj4u.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189hjuxp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081109491859yb0k.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conD-Link DEM-312GT2, 1000BASE-SX SFP para MMF 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF
#75800
#75800
15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-SX-31
757 vendidos
45 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
1745 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
559 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP compatible con D-Link DEM-312GT2 (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con D-Link
DEM-312GT2
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km @ OM4 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
MMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
-9.5 ~ - 3dBm
Sensibilidad del receptor
< -21dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Backward 1G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
44
1
0
0
0
A***o
United States
16 de agto. de 2024
We did receive the SFP's, and they were successfully installed yesterday at the customer site.
Thanks for much for the Great Customer Service and expedited delivery.
Thanks for much for the Great Customer Service and expedited delivery.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Australia
04 de jul. de 2024
Parts came quickly and well packaged
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***n
Mexico
06 de dic. de 2023
Fully compatible and without any incident.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente