FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC05.
00:41
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 5m-GE-2.
Esta imagen trata sobre 5m-GE-3.
Esta imagen trata sobre 5m-GE-1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC05.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 5m-GE-2.
Esta imagen trata sobre 5m-GE-3.
Esta imagen trata sobre 5m-GE-1.
Esta imagen trata sobre .

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Generic, 10G SFP+ 5m (16ft)

Hot #74622
Hot #74622

≤0.1W 30mm 24AWG Twinax

24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-PC05
5.2K vendidos
2.2K comentarios
18 preguntas
1140 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
321 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax DAC compatible con Generic, 10G SFP+ (5 metros, pasivo, SFP+ a SFP+, 24AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo SFP+ 10G está diseñado para su uso en Ethernet 10GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3, SFF-8431 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en los centros de datos.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para los cables DAC.

Especificaciones
Número de parte
SFP-10G-PC05
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Radio de curvatura mínimo
30mm
AWG del cableado
24AWG
Longitud de cable
5m (16.4ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤0.1w
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, canal de fibra
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 10-Gigabit entre puertos SFP+ 10G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Menos de 0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
Radio mínimo de curvatura de 23mm
Para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad perfecta para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (18)D-Link Series (2)Mikrotik Series (2)Application (1)Cable Length (1)Connection (1)Dual Compatibility (1)QLogic Cards (1)QNAP Series (1)Ubiquiti Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    1902
    318
    64
    0
    3

    T***u

    Hong Kong, China

    30 de agto. de 2024
    5.0
    Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***e

    Canada

    26 de agto. de 2024
    5.0
    Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    E***e

    Singapore

    06 de agto. de 2024
    5.0
    Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente