FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.
Esta imagen trata sobre OM4LCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OM4 50/125 multimodo LC UPC a LC UPC dúplex LSZH 2.0mm

#74366
#74366

BIF Redes 40/100G

6,17 € (IVA incluido)
FS P/N: OM4LCDX
6.3K vendidos
116 comentarios
4 preguntas
Longitud:
m
m
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OM4 50/125 multimodo LC UPC a LC UPC dúplex LSZH 2.0mm

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM4 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM4 es ideal para conectar transceptores 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para aplicaciones 40/100G.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Grado de fibra
insensible a la curvatura
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 40G Ethernet
150m en 850nm
Distancia 100G Ethernet
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta de cable
LSZH
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Radio mínimo de curvatura de 20D/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvaturas más estrechas del cable para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Clip dúplex

Evita que la fibra gire y mantiene la polaridad correcta.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    90
    26
    0
    0
    0

    B***l

    Malta

    25 de my. de 2023
    5.0
    Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    E***g

    United States

    11 de mzo. de 2021
    5.0
    As described
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    K***r

    United States

    04 de mzo. de 2021
    5.0
    Cables were perfect as usual, FS fiber is great quality.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente