El transceptor SFP+ compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D admite hasta 80km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH y canal de fibra, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231019154312ykcidp.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/images/B78dI2SFBXhRM6T1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019154312ykcidp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019154312t4vihj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221101175040bl5zka.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs180for6sm920181106202338.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211011750446uj5bh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18nqgl09gy20181106203200.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF
#74028
#74028
676,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX80
17 vendidos
9 comentarios
3 preguntas
Tipos de transceptor:
189 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Extreme Networks 10GB-BX80-D, 10GBASE-BX80-D SFP+ (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Extreme Networks compatible
10GB-BX80-D
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-21dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA, CPRI, eCPRI
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Clic
para más información.
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068985625fc75382dabcb0.75625073.jpeg)
Características
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
0
0
0
0
B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***e
France
29 de en. de 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente