FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
00:38
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 10G-SFPP-BXD-80K SFP+ 10GBASE-BX80-D BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF

#74020
#74020

Semtech Hisense EML BOX ≤1.5W BIDI LC símplex SMF

676,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX80
29 vendidos
9 comentarios
3 preguntas
189 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-BX80-D SFP+ compatible con Brocade 10G-SFPP-BXD-80K (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Brocade 10G-SFPP-BXD-80K admite hasta 80km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH y canal de fibra, etc.

Especificaciones
Brocade compatible
10G-SFPP-BXD-80K
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-21dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA, CPRI, eCPRI
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Clic
para más información.
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, combínalo con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atenuator

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
9
0
0
0
0

B***t

Spain

10 de mzo. de 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***e

France

31 de en. de 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***e

France

29 de en. de 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente