Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación.
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524152815_811.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_811.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_897.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro Esta imagen trata sobre PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 3ft (0.9m), negro
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226161911bjv2ia.jpg)
La excelente conductividad eléctrica y el grado de retardante de llama garantizan de forma segura la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Se aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.
El cable de extensión de alimentación es para alimentar el dispositivo de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para significar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
p***r
Australia
T***y
Singapore