Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 100Mbps. 12 módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/69069.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/images/nRfeZw0xhlkVA4Im.jpg)
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.main.jpg)
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.B.jpg)
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.C.jpg)
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.D.jpg)
![Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.E.jpg)
Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 plug a 6 plug PVC CMR 10m (33ft)
Cat6 cable troncal de cobre preterminado, 26AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220718/165813806662d52dd2f07b55.47637011.png.webp)
El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.
Conector RJ45
Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.
Manga de malla trenzada
Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.
Número claro
Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803120751vd6lmg.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308031209350n30ng.jpg)
C***i
United States
D***n
United States
P***l
United States