FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3.

5m (16ft) SC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable

#68815
#68815

G.652.D Redes 1/10/40/100/400G

4,36 € (IVA incluido)
FS P/N: SM-SCU-SCU-DX-FS-5M-PVC-3
72 vendidos
299 comentarios
1 pregunta
Longitud:
440 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica 9/125μm monomodo cumple con RoHS, y todos los cables se someten a pruebas ópticas del 100% de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad, es muy rentable para el cableado de red.

FS también proporciona un conjunto completo de servicios de OEM, tales como conector de fibra, longitud, color, grado de fibra, especificación, material, paquete, etc.

Especificaciones
Connector
SC to SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
9/125μm
Jacket Color
Yellow
Polish
UPC to UPC
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥50dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G652D
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas para el cableado.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 90-150N

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    281
    16
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    A***v

    Belarus

    06 de nov. de 2023
    4.0
    Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    А***в

    Russian Federation

    12 de oct. de 2023
    4.0
    I really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente