El cable uniboot conmutable tiene un diseño único que permite cambiar la polaridad sin utilizar herramientas. Se utiliza comúnmente en centros de datos donde la cantidad de cables es alta y el espacio es limitado. El conector conmutable IL LC de 0.2dB permite cambiar la polaridad de la fibra sin tener que volver a terminar los conectores. Además, todos los cables utilizan fibra Corning insensible a la flexión para resistir la tensión producida por flexión, torsión, pellizco y estiramiento, sin experimentar una pérdida grave de rendimiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica, PVC(OFNR) 5m (16ft) LC UPC a LC UPC dúplex OS2 monomodo conmutable uniboot
Uniboot LC-LC conmutable, cable de conexión de fibra insensible a dobleces
El cable de conexión de fibra uniboot de FS ha pasado el estándar IEC61300-3-35, el estándar de atenuación EIA/TIA-455-171A y CE, etc. Ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad que cumplen con los estándares.
Conector conmutable IL de 0.2dB
Permitiendo cambiar la polaridad de la fibra sin tener que volver a terminar los conectores.
Fibra Corning G. 657. A1
Fibra insensible a la curvatura con un radio de curvatura mínimo de 10mm, cumple con los requisitos de YD/T, GB/T e ITU-T, mejorando el flujo de aire.
Diseño Uniboot delgado de 2mm
Reduciendo el tamaño del cable, ahorrando un 60% de espacio en densidad y facilitando la gestión del cable.
El conector LC dúplex para cable redondo de 2.0mm, que permite cambiar la polaridad de A-B a A-A sin necesidad de herramientas.
1. Abrir la parte superior del conector
2. Cambiar la polaridad de A-B a A-A
3. Cerrar la parte superior del conector
P***s
United States
j***o
Mexico
S***g
United States