![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317172027yvnvqf.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317172027yvnvqf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036tbqanv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317172027uai93h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036kaq41a.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-EZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327122036968jbq.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conSMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM LC SMF
#75330
#75330
73,81 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-EZX-55
48 vendidos
23 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
45 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con SMC Networks SMC1GSFP-ZX, 1000BASE-ZX (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con SMC
SMC1GSFP-ZX
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1550nm
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -32dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
* Los transceptores FS son totalmente compatibles con los equipos Cisco. Haz clic en
para obtener más información.
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152608apoy0i.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Backward 1G (1)Connection (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
21
2
0
0
0
A***a
Saudi Arabia
01 de en. de 2017
SFP module plugged into the switch, cable in, works - all fine, hence five stars.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0T***s
New Zealand
30 de my. de 2016
Quick shipping, and just a great overall experience will have me coming back again!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente