FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Netgear C40 DWDM-SFP10G-45.32, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1545.32nm 80km DOM LC SMF

#45671
#45671

Semtech EML BOX Transmisión ≤1.6W ITU C17-C61

385,99 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
81 vendidos
1.4K comentarios
6 preguntas
36 en almacén DE. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
21 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHzcompatible con NETGEAR DWDM-SFP10G-45.32 (SMF, 1545.32nm, 80km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) mediante un conector dúplex LC. Las funciones de diagnóstico digital son accesibles a través de una interfaz serie de 2 hilos como se especifica en SFF-8472, lo que permite el acceso en tiempo real a los parámetros de funcionamiento. Este transceptor utiliza el subconjunto óptico del transmisor (TOSA) de Sumitomo, lo que garantiza un rendimiento constante a la vez que cumple las normas del Acuerdo de Fuentes Múltiples (MSA) para una integración perfecta en la red.

El módulo es transceptor de fibra para una amplia variedad de switches, routers y otros equipos. Permite a empresas y proveedores de servicios ofrecer servicios LAN y WAN de 10 Gbps escalables y fáciles de desplegar en sus redes.

Especificaciones
Compatible con NETGEAR
DWDM-SFP10G-45.32
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1545.32nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Potencia TX
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
24dB
Sobrecarga del receptor
-7dBm
Tipo de fibra
SMF
Consumo de energía
<1.6W
Tasa de error de bits (BER)
1E-12
Relación de extinción
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
1,000,000 horas
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba de calidad

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 10G
Con Semtech Drive Chip incorporado, el transceptor SFP+ ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 10G.
Chip de accionamiento Semtech
Transmisión estable
≤1.6W
Bajo consumo
Láser DWDM EML
Garantiza el rendimiento
Transmisión DWDM de larga distancia de alta capacidad
La solución utiliza DWDM para transmitir señales de distintas longitudes de onda en una sola fibra y maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros.
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al utilizar FS BOX para la reconfiguración, el transceptor puede ser perfectamente compatible con casi cualquier proveedor.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1126
245
88
0
0

C***t

United States

11 de febr. de 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***e

United States

11 de febr. de 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***n

United States

15 de jun. de 2022
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente