El módulo QSFP+ adopta conectores MTP/MPO macho de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150 m sobre OM4 MMF (100 m sobre OM3). Este transceptor cumple con el estándar QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y breakout a 4x10GBASE-SR. Al mismo tiempo, es totalmente interoperable con todas las interfaces 40GBASE-SR4 estándar. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP+, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre switches, routers, NIC y equipos de transporte.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202206301201203h4fti.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301201203h4fti.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120123z1e92c.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711101313gz42bw.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630120125arisxr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071110131622c00h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011621407juhgl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF
#75298
#75298
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
110 vendidos
963 comentarios
13 preguntas
Transceiver Types:
4669 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
756 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con APRESIA H-SR4-QSFP+ 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con APRESIA
H-SR4-QSFP+
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
150m@OM4/100m@OM3
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.1~1.9dBm
Sensibilidad de receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
3.5dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1.5W
Tamaño del núcleo
50um
Ratio de extinción
>3dB
Modulación
NRZ
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211013/163409091861663fa6b88dc1.13965740.jpeg.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (13)Application (1)Cable Type (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Interfaces (1)Lead Time (1)Matching Cables (1)Policy (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
782
146
34
1
0
R***r
06 de agto. de 2023
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***I
Spain
04 de nov. de 2022
I received my order
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***e
France
21 de oct. de 2022
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente